简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
Home
Produtos
Biblioteca
Empresa
Contate-nos
Mapa do Site
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Ferramentas de Rebarbação Robótica
Cobot-Ready Products
Acopladores de Utilidades
Sensores de Colisão Robóticos
Trocadores Manuais de Ferramentas
Dispositivos de conformidade
Product Maintenance Training
Glossário
Vídeos
3-D CAD
Downloads de Software
Notícias
Feiras
Aplicação de crédito
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Vendas e Suporte
Partners and Integrators
Solicitação de Informações
Como Chegar
Compliance Device Model
9116-213-B
Home
>
Produtos
>
Dispositivos de conformidade
>
Modelos de dispositivos de conformidade
>
9116-213-B
Product Advantages
Reduce scrap, downtime, machine damage.
Eliminates jamming, wedging, galling.
Increases automatic assembly productivity (faster throughput).
Lowers machine and part cost due to relaxed tolerances.
Replaces centering sleeves, springs, two-stage RCCs.
Makes impossible assemblies possible.
9116 Series 200 Size Compensator w/Lock-Up Feature
Specifications
Shear Pads
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Overall Size
Diameter
3,9 in
Height
1,8 in
Weight with 3 Shear Pads
Standard
0,8 lb
With Lock-Up & Sensor
1,1 lb
Allowable Misalignment
Lateral
0,085 in
Cocking
1,1°
Torsion
4°
Compliance
Center Of Compliance
3,2 in
Maximum Load Capacities
Tension
22 lb
Lateral
6 lb
Compression
310 lb
Cocking
80 lbf-in
Stiffness
Lateral
150 lb/in
Cocking
8400 lbf-in/rad
Air Cylinder
Force Factor
0,4 lb/psi
Shear Pads
Maximum Number of Pads
3
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Umberto Aranha, Account Manager, +55 11 9 9232 4919
Home
Produtos
Trocadores de Ferramentas Robóticos
Sensores de Força/Torque
Acopladores de Utilidades
Trocadores Manuais de Ferramentas
Material Removal Tools
Dispositivos do Centro de Conformidade Remota
Sensores de Colisão Robóticos
Biblioteca
Glossário
Vídeos
3D CAD Models
Software
Empresa
Notícias
Feiras
Aplicação de Créditos
Oportunidades de Trabalho
Privacy Policy
Contate-nos
Vendas e Suporte
Solicitar Informações
Registro de Produtos
Como Chegar
Mapa do Site
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. Todos os direitos reservados.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta