简体中文
|
English
|
Español
|
日本語
|
Português
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ロボット式バリ取りツール
Cobot-Ready Products
ユーティリティカプラ
ロボット式衝突センサ
マニュアル式ツールチェンジャ
コンプライアンスデバイス
Product Maintenance Training
用語解説
動画
3D CAD
ソフトウェアダウンロード
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
セールスとサポート
Partners and Integrators
資料請求
お車でのアクセス
Compliance Device Model
9116-413-C
ホーム
>
製品
>
コンプライアンスデバイス
>
コンプライアンスデバイスの各モデル
>
9116-413-C
Product Advantages
Reduce scrap, downtime, machine damage.
Eliminates jamming, wedging, galling.
Increases automatic assembly productivity (faster throughput).
Lowers machine and part cost due to relaxed tolerances.
Replaces centering sleeves, springs, two-stage RCCs.
Makes impossible assemblies possible.
9116 Series 400 Size Compensator w/Lock-Up Feature
Specifications
Shear Pads
Drawings
Manuals
3D CAD Models
US (Standard)
SI (Metric)
Overall Size
Diameter
6.3 in
Height
2 in
Weight with 3 Shear Pads
Standard
2.76 lb
With Lock-Up & Sensor
3.62 lb
Allowable Misalignment
Lateral
0.085 in
Cocking
0.3ー
Torsion
2.5ー
Compliance
Center Of Compliance
9 in
Maximum Load Capacities
Tension
44 lb
Lateral
6 lb
Compression
610 lb
Cocking
350 lbf-in
Stiffness
Lateral
400 lb/in
Cocking
80000 lbf-in/rad
Air Cylinder
Force Factor
0.4 lb/psi
Shear Pads
Maximum Number of Pads
6
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
リモートセンタコンプライアンスデバイス
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
Join A3 Today
Privacy Policy Novanta
•
Sales Terms & Conditions
•
Purchasing Terms & Conditions
•
CCPA Novanta