|
|
Descripción: |
Módulo de Gancho Integrado del Estante de Herramientas, Mano Derecha (NA2), Mano Izquierda (NA3), Mano Derecha, 2" Más Largo (NA4) y Mano Izquierda, 2" Más Largo (NA5) - costado de Herramientas solamente. |
|
Peso: |
Max recommended tool weight: 500 lbs. |
|
Materiales: |
- Ganchos: Acero endurecido, óxido negroBrazos: Aluminio T6, anodizado negro.
|
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
|
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9230-20-3231.pdf |
Large Tool Stand Assemblies, Hook-style, QC-310
|
| 9230-20-7705.pdf |
Herramienta QC-210 con Brazos de Gancho NA4/NA5
|
|
| 9640-20-1120.pdf |
NA2/3 Hook Arm Safe Zone Customer Reference
|
| 9610-20-1058.pdf |
Manual del Producto del Estante de Herramientas TSL
|
|
| 9121-NA2-T |
QC-210 Tool Hook Module, Right Side
|
| 9121-NA3-T |
QC-210 Tool Hook Module, Left Side
|
|