|
|
Descripción: |
Adaptador de la Válvula QC-110, Compatible con el Módulo de Montado en Borde, con Adaptador G (BSPP) (Válvula de Un Solenoide) - costado del Máster solamente que se Empareja con el bloque espaciador 9120-JJ110-T. |
|
Peso: |
Master 1.08 lbs (0.49 kg) Tool 0.90 lbs (0.41 kg) |
|
Materiales: |
- Carcasa de aluminio. Acero inoxidable. Hardware.
|
|
Rango de Temperatura Operacional: |
0 °F - 120 °F (-17.8 °C - 48.9 °C) |
|
|
|
Custom Application QC Models |
|
|
|
|
There are no Cables associated with this module.
|
|
| 9120-JR110-T |
QC-110 Valve Adapter, Ledge Mount Module Compatible, Tool side
|
| 9120-JR110-M |
QC-110 Valve Adapter, Ledge Mount Module Compatible, Master side, w/ BSPP Adapter
|
|