简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Rápida Conexión DeviceNet: DB2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo DeviceNet permite comunicación y control del Cambiador de Herramientas con los nodos de DeviceNet del costado Máster y de Herramientas. (Cumplimiento certificado con ODVA. Compatible con Conexión Rápida). Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el módulo de adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión de humedad mientras se acopla. Se proporciona un Enclavamiento del Estante de Herramientas (TSI) patentado a través del conector en el módulo de Herramientas. La integración del interruptor de límite mecánico permitirá que la válvula de solenoide integrada desacople el Cambiador de Herramientas SOLAMENTE cuando la Herramienta está en el Estante.

DB2 Módulos (Máster y Herramientas)
DB2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DB2-MMMódulo de DeviceNet, que Soporta una Válvula Integrada, TSI en Herramientas, SEM - Costado del Máster.
9121-DB2-TTMódulo DeviceNet, que soporta una Válvula Integrada con TSI en Herramientas, SEM - Costado de Herramientas.