简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Rápida Conexión DeviceNet: DA4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • El Módulo DeviceNet permite comunicación y control del Cambiador de Herramientas con los nodos de DeviceNet del costado Máster y de Herramientas. (Cumplimiento certificado con ODVA. Compatible con Conexión Rápida). Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas (No se soporta un solo solenoide). Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla. El conector TSI del Máster proporciona una pausa en el circuito de desenganche de la válvula. Conjuntamente con un interruptor de límite, este conector se puede utilizar por parte del cliente para asegurar que el Cambiador de Herramientas se desacopla solamente cuando las Herramientas están en el estante de herramientas. Suministrado de fábrica con el conector de capacitación (puenteo). Se proporcionan cinco (5) interruptores de ID de Herramientas (0-9), línea de Reporte, Robot y número de Herramienta. Se proporcionan entradas del sensor de Listo para Bloquear (R1 y R2), Bloquear y Desbloquear. La prevención Arc se aplica a Aux1, Aux2 y CAN V+ energía. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster. Paquete de diseño compacto.

DA4 Módulos (Máster y Herramientas)
DA4 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DA4-MMMódulo DeviceNet con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta una Válvula de Doble Solenoide con TSI en el Máster. Prevención de Arco aplicada a la energía Aux 1, Aux2 y CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster. ID de Herramientas desde el Módulo de Herramientas también soportado - Costado del Máster.
9121-DA4-TTMódulo DeviceNet con 5 ID de Herramientas de Interruptor Independiente y (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta Prevención de Arco en el Máster – Costado de Herramientas.