ATI desarrolla módulos eléctricos con auto-ajuste
Brinda una solución para aplicaciones exigentes de acopladores de utilidades
Apex, NC , mayo 11, 2011
ATI Industrial Automation desarrolló una nueva línea de módulos eléctricos que cumplen con las direcciones X, Y y Z para aquellas aplicaciones exigentes de acopladores de herramientas manuales. El módulo eléctrico compatible C5C tiene una capacidad de 5 pines y 5 amperios con conectores precableados de longitud personalizada. La unidad presenta una función de compensación pendiente de patente que permite que el bloque de pines flote dentro de su carcasa, lo que garantiza una conexión confiable, incluso en condiciones extremas de carga del efector final.

La serie C5C de módulos eléctricos puede montarse en cualquier acoplador tipo bayoneta y puede diseñarse a medida para adaptarse a su aplicación de acoplamiento específica. Se está observando un incremento en la demanda de módulos eléctricos con auto-ajuste que utilizan la nueva función de compensación de autocentrado y que, inicialmente, fueron desarrollados para aplicaciones de cambio manual de herramienta de estilo bayoneta. El departamento de ingeniería de ATI, el más grande de su tipo para una empresa de efectores finales, puede diseñar rápidamente un módulo personalizado que se adapte a su aplicación.

Más información sobre nuestro módulo eléctrico con auto-ajuste C5C aquí.

Encontrará más información sobre nuestros acopladores de utilidades aquí.

[Img3Link]