ATI y Introbotix tienen la respuesta completa para Pruebas de Impedancia Controlada
Apex, NC , febrero 29, 2016
Los Cambios Rápidos de Herramientas de ATI Industrial Automation se utilizan en la celda CI1000 de Pruebas de Impedancia Controlada. El CI1000 es un sistema de control robótico fácil de aprender y fácil de operar, que incluye el software y hardware de fuente única que proporciona pruebas fiables de TDR para la fabricación, desarrollo, y trabajo de laboratorio.

Cuando el CI1000 comienza las pruebas, identifica y verifica todas las puntas de las sondas. Este proceso utiliza múltiples cambiadores de herramientas robóticos QC-5. Los cambiadores de herramientas proporcionan un intercambio rápido y confiable de las herramientas que se utilizan en la calibración. Después de la calibración, la punta de la sonda controlada por el robot se mueve libremente a cualquier punto de prueba y es capaz de medir con precisión cientos de puntos de prueba en momentos. Las mediciones se interpretan y se registran en un formato de base de datos que le permite ser fácilmente exportado para su análisis. Al probar una sola tarjeta, múltiples sondas pueden ser llamadas de acuerdo a sus instrucciones de trabajo por lo que la prueba no requiere detenerse para la intervención del operador. El Cambiador de Herramientas Robótico de ATI permite que este proceso ocurra de forma rápida y fiable, mejorando notablemente la eficiencia de las pruebas. El CI1000 es capaz de ejecutar programas por lotes y una y otra vez con mínima interacción del operador. También es capaz de realizar fácilmente pruebas de prototipos por lo que es simple registrar manualmente las tarjetas que han sido probadas.

El CI1000 es el sistema de pruebas y registro perfecto capaz de aumentar el TDR de 5 a 10 veces. Se reducen así los costos de realización de las pruebas de TDR y es muy superior a la sonda manual, ya que elimina las lesiones por movimientos repetitivos y aumenta drásticamente la fiabilidad de las pruebas.

Los Cambios de Herramientas Robóticos de ATI proporcionan la flexibilidad para cambiar automáticamente efectores finales u otras herramientas periféricas. Estos cambiadores de herramientas están diseñados para funcionar de forma confiable durante millones de ciclos de carga nominal, manteniendo una alta repetibilidad. Por esta razón, el cambiador de herramientas ATI se ha convertido en el número uno de elección en todo el mundo.

Más información sobre los Cambios de Herramientas Robóticos de ATI aquí.

Más información sobre Introbotix aquí.




[Img2Link]