Inspección automatizada con cambiadores de herramientas automaticos.
Creaform se especializa en tecnologías portátiles de medición y análisis 3D. Desde escáneres manuales hasta celdas de inspección de llave en mano, Creaform ayuda a sus clientes a aumentar la calidad y la productividad mediante el diseño y la fabricación de productos de vanguardia. Las soluciones de inspección de control de calidad totalmente automatizadas, como el nuevo MetraSCAN 3D-R y el CUBE-R, les ofrecen a los usuarios versatilidad, confiabilidad y velocidad sin comprometer la precisión. También son completamente manos libres, lo que aumenta la seguridad.

MetraSCAN 3D-R utiliza un escáner óptico patentado montado en un brazo robótico para una mayor flexibilidad; puede implementarse en un sistema nuevo o adaptarse a una aplicación existente. CUBE-R lleva el concepto de automatización aún más lejos al colocar todo el sistema de inspección en una celda cerrada. Ambas soluciones brindan a los usuarios un enfoque integrado para la inspección automatizada y son ideales para garantizar la calidad de los componentes automotrices y aeroespaciales.

La inspección y verificación de atributos como la forma, el grosor, el corte, la ubicación de los agujeros, etc. de múltiples piezas y materiales diferentes es fácil, ya que se pueden programar los sistemas fuera de línea y calibrar automáticamente. MetraSCAN 3D-R y CUBE-R incluyen el kit de autocalibración de Creaform que ayuda a que todo funcione sin problemas. Los usuarios no tienen que detener el proceso para pasar de la inspección de una parte a la siguiente o para recalibrar el equipo.

Al usar el cambiador de herramientas QC-11 y los soportes de herramientas de ATI, el kit de autocalibración permite que cada sistema se recalibre antes de pasar al siguiente trabajo de inspección. El lado máster del cambiador de herramientas de ATI está montado en el robot. Cuando hay que inspeccionar una nueva pieza, el robot recoge el kit de autocalibración del soporte de la herramienta y acopla automáticamente los lados máster y herramienta del cambiador de herramientas. El robot mueve el kit de autocalibración a su posición y realiza una secuencia para optimizar los parámetros de escaneo antes de regresarlo al soporte de la herramienta. Es sencillo aplicar el cambiador de herramientas automático de ATI en el kit de autocalibración, pero es significativo; ya que brinda confiabilidad y eficiencia al mismo tiempo que ahorra espacio y aumenta la seguridad.

MetraSCAN 3D-R y CUBE-R ofrecen soluciones de inspección totalmente automatizadas que integran múltiples aspectos de la verificación de garantía de calidad en toda la producción. Los sistemas aprovechan la potencia de la máquina y la programación innovadora para producir análisis 3D repetibles de piezas y ayudan a gestionar posibles problemas de calidad en la cadena de suministro. Los datos de las inspecciones ayudan a mejorar el proceso en general y ayudan a señalar los tiempos apropiados para el mantenimiento preventivo e identificar defectos antes de que lleguen a los clientes.

Los beneficios de seguridad de los sistemas automatizados son numerosos y pueden dar como resultado no solo mejores condiciones de trabajo, sino también niveles más altos de participación en el trabajo. Los sistemas MetraSCAN 3D-R y CUBE-R liberan a los trabajadores de tareas de inspección tediosas y riesgos potenciales al trasladarlos a roles más atractivos, como la programación y el diseño del sistema. Jerome-Alexandre Lavoie, gerente de productos de Creaform, afirma que estos productos ayudan a iniciar un cambio significativo de mentalidad en la cultura de sus usuarios. “Estos sistemas alientan a los usuarios a centrarse en la ‘Garantía de calidad’ durante todo el proceso de producción”, dice Lavoie. “En lugar de perseguir y contener defectos después de que llegan a un cliente, los usuarios de MetraScan 3D-R y CUBE-R pueden evitar que esos defectos salgan de la planta”.

Sobre la relación Creaform-ATI, Lavoie manifestó lo siguiente: “Nuestro enfoque principal son las tecnologías de medición de vanguardia; estaba claro que necesitábamos asociarnos con un proveedor de equipos robóticos fuerte y sólido como ATI. La confiabilidad de los componentes de ATI ha sido perfecta hasta ahora. ¡Estamos muy contentos con esta relación y ansiosos de que lleguen los nuevos productos!”.

A través de la automatización innovadora, tanto ATI como Creaform están cambiando la forma en que se realiza el trabajo. Al aprovechar la habilidad y experiencia humana con la tecnología automatizada, que permite un mayor nivel de calidad de producción en la fabricación. También ayuda a mantener a las personas seguras e involucradas a medida que avanza la tecnología de fabricación hacia el futuro.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las inspecciones de control de calidad automatizadas de Creaform.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los cambiadores de herramientas robóticos de ATI.

[Img1Link]


[Img2Link]
Las fotos son cortesía de Creaform. Parte superior: sistema MetraScanR, Parte central: recogida robótica del kit de calibración automática, Parte inferior: primer plano del kit de calibración automática con el cambiador de herramientas de ATI