ATI desarrolló los nuevos módulos de control PROFINET para el cambiador de herramientas.
La tecnología de prevención de arco protege los contactos eléctricos
Apex, NC , septiembre 27, 2011
ATI Industrial Automation ha desarrollado una serie de acopladores de utilidades para las aplicaciones que necesitan conectar las utilidades de manera rápida como señales de aire, fluido, de potencia y eléctricas en las aplicaciones de acoplamiento e instalación. El diseño de acoplador múltiple del cuerpo puede acoplar cualquiera de los módulos de utilidades de cambiadores de herramientas adicionales de ATI y mejorará el tiempo del ciclo y la flexibilidad en cualquier celda de producción. La conexión del lado del máster presenta un mecanismo de compensación de rotación exclusivo que permite grandes desajustes de herramientas. Los acopladores de utilidades pueden ser suministrados con un cilindro de mando accionado por electricidad o aire.

ATI ahora ofrece una amplia selección de modelos de acopladores de utilidades, que originalmente fueron desarrollados en 2006, para cubrir una variedad de aplicaciones. Los acopladores de utilidades de ATI ofrecen una solución rápida y rentable a sus necesidades de acoplamiento.

Los aspectos destacados del producto incluyen: El movimiento de rotación incorporado asegura un acoplamiento confiable. Partes planas comunes de montaje conectan a los módulos de utilidad de los cambiadores de herramientas de ATI. Están disponibles los puertos de aire integrados. Compatible con DeviceNet, Ethernet o PROFINET. Están disponibles los cilindros de mando, los actuadores lineales y los sensores de presencia del lado de la herramienta.

Encontrará más información sobre nuestros acopladores de utilidades aquí.

[Img1Link]