ATI desarrolló un cambiador de herramientas accionado eléctricamente
El cambiador de herramientas eléctrico QC-18 funciona sin un sistema neumático
Apex, NC , enero 15, 2015
ATI Industrial Automation desarrolló un cambiador de herramientas accionado eléctricamente que utiliza un servomotor eléctrico de 24 V CC para accionar el mecanismo de bloqueo. Las entradas de baja tensión y baja corriente permiten una fácil integración en aplicaciones de investigación, educativas, aeroespaciales y robóticas móviles. El QC-18, que fue diseñado para aplicaciones en las cuales el suministro de aire no está disponible o no se desea, tiene el tamaño adecuado para cargas útiles de 18 kg, ideal para cambiar efectores finales en espacios compactos. El QC-18 también cuenta con un mecanismo patentado de bloqueo de leva giratorio que proporciona un mecanismo de bloqueo compacto, fuerte y seguro. Se pueden conectar hasta tres módulos de utilidades de la serie estándar de ATI a los planos de montaje para pasar una variedad de servicios.

Los cambiadores de herramientas robóticos de ATI proporcionan la flexibilidad necesaria para el cambio automático de los efectores finales u otras herramientas periféricas. Estos cambiadores de herramientas están diseñados para un funcionamiento confiable en millones de ciclos con carga nominal, mientras mantienen una muy alta repetibilidad. Por esta razón, el cambiador de herramientas de ATI se ha transformado en el cambiador de herramientas número uno en todo el mundo. Todos los cambiadores de herramientas de ATI cuentan con su mecanismo patentado de bloqueo a prueba de fallas y con la tecnología No-Touch Locking™.

ATI ofrece una amplia selección de modelos de cambiadores de herramientas para cubrir una variedad de aplicaciones. Las características clave incluyen las siguientes: Excelente repetibilidad, alta rigidez y un diseño liviano y compacto. Con más de 25 años de innovación en efectores finales robóticos y el departamento de ingeniería más grande de su tipo para una empresa de herramientas robóticas, ATI se centra en el desarrollo de productos y soluciones rentables y de vanguardia.

Características del producto El servomotor eléctrico de 24 V CC impulsa el mecanismo de bloqueo. La detección integrada de bloqueo/desbloqueo indica la posición de bloqueo/desbloqueo para un acoplamiento/desacoplamiento seguro. Sensor opcional listo para bloquear (RTL, por sus siglas en inglés) disponible. Detecta cuando la placa de herramientas está a 0,06 pulgadas (1,5 mm) de la placa máster. El controlador de motor de ATI está integrado directamente al módulo del motor; no es una unidad separada.

Para obtener más información sobre nuestra línea de cambiadores de herramientas robóticos

Para obtener más información sobre el cambiador de herramientas robótico QC-18

[Img1Link]
Cambiador de herramientas eléctrico QC-18