ATI compró la línea de productos de desbarbado de Speedeburr AS
Las herramientas de desbarbado de auto-ajuste axial Speedeburr se fabricarán en los EE. UU.
Apex, NC , febrero 13, 2009
ATI Industrial Automation anunció que completó la compra de la línea de productos Speedeburr de Speedeburr AS, con sede en Noruega. ATI ha vendido la línea de herramientas de desbarbado Speedeburr con el nombre herramientas de desbarbado de auto-ajuste axial (AC, por sus siglas en inglés) desde 1998.

Las herramientas de desbarbado Speedeburr son una familia de herramientas de aire sólidas, de alta velocidad y ligeras con un desbarbador giratorio para el desbarbado de bordes y el biselado de aluminio, plástico, acero, etc., con un robot o una máquina CNC. Mientras gira a altas velocidades, un desbarbador giratorio o lima de corte (desbarbador recubierto con carburo de tungsteno, PCD o CBN) se monta a un colchón de aire que ofrece flexibilidad mientras mantiene una fuerza de contacto constante. Debido a que la rebaba giratoria tiene un ángulo de corte de 45°, la movilidad es tanto lateral como axial. Este sistema de control de fuerza patentado proporciona una rigidez muy alta en la dirección de la vía y una rigidez baja en la dirección de la fuerza de contacto, que evita el traqueteo (un problema común en el desbarbado robótico). Debido a la inercia extremadamente baja del desbarbador de corte, las herramientas de desbarbado Speedeburr pueden desbarbar las piezas, reduciendo el tiempo del ciclo en gran medida.

Toda la fabricación y el soporte de la línea de productos Speedeburr se llevará a cabo en la sede corporativa y de fabricación de ATI en Apex, Carolina del Norte. ATI también ofrece una serie de herramientas de desbarbado con flexibilidad radial, también conocidas como Flexdeburr, que son unidades de desbarbado sólidas, veloces y ligeras, accionadas por turbinas para el desbarbado de aluminio, plástico, acero, etc., con un robot o máquina CNC, y unas herramientas de acabado de auto-ajuste axial, también conocidas como VersaFinish, que son herramientas de aire sólidas, de baja velocidad y de alto torque que tienen un eje con auto-ajuste axial y son ideales para diferentes operaciones de acabado de materiales robóticas y no robóticas de aluminio, plástico, acero y más.

Puede ver más información sobre nuestras herramientas de desbarbado de auto-ajuste axial aquí.

Puede ver más información sobre nuestras herramientas de desbarbado robótico aquí.

Puede ver un video de demostración aquí.

[Img1Link]
Herramienta de desbarbado de auto-ajuste axial Speedeburr de ATI

[Img2Link]
Herramienta de desbarbado de auto-ajuste axial Speedeburr de ATI para desbarbado de acero