ATI desarrolla la Navaja de Desbarbado Con Auto-ajuste (CDB)
NAVAJA DE DESBARBADO CON AUTO-AJUSTE (CDB), patente en proceso, es la herramienta de desbarbado más versátil de ATI, con una interfaz duradera que le permite utilizar una variedad de hojas o cuchillas de mano disponibles. Su diseño controlado neumáticamente brinda a los usuarios la capacidad de variar la presión del aire y así ajustar la fuerza de contacto para adaptarse a aplicaciones específicas. Esta herramienta se especializa en desbarbado ligero a medio, biselado y raspado en materiales como plástico, aluminio, acero y latón. El auto-ajuste axial y radial de la CDB es ideal para reducir el tiempo de programación del robot para mantener una fuerza constante donde existen irregularidades en la superficie.

El Mecanismo de auto-ajuste accionado neumáticamente Permite el control dinámico de la fuerza de contacto para adaptarse a aplicaciones tales como desbarbado de bordes, biselado, avellanado y raspado.

La Pinza robusta, acepta cuchillas estándar que pueden ser cambiadas sin la necesidad de herramientas adicionales.

Este dispositivo de auto-ajuste se puede utilizar para diversas tareas de remoción de material en plástico, aluminio, acero, latón y más.

Al no producir ningún sonido de motor ayuda a reducir el ruido ambiental en el entorno de trabajo.

Un diseño mecánico simple, sin partes móviles de alta velocidad, hace de esta herramienta una solución ideal para procesos de colaborativos.

Los operadores pueden cambiar fácilmente entre auto-ajuste radial completo y auto-ajuste de un solo eje

El auto-ajuste axial y radial reduce la programación del robot. El movimiento de la cuchilla compensa los cambios en las tolerancias de las piezas, la desalineación de las mismas y la variación de la trayectoria del robot.

La compensación radial y axial flotante permite una programación rápida y fácil del robot. El movimiento de la navaja compensa los cambios en las tolerancias de las piezas, la desalineación de las piezas y la variación de la trayectoria del robot.

Para obtener más información sobre la Navaja de Desbarbado Con Auto-ajuste de ATI (CDB), haga clic aquí.

Click here to request additional information from our Sales Administration team.

To view more videos of ATI Material Removal Products, visit our YouTube Playlist!





Navajas de desbarbado auto-ajustables CDB-8-11

[Img4Link]
CDB-8-11 Compliant Deburring Blade