Force Shoes equipados con sensores de fuerza y torque de ATI lanzados a la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés)
Los ForceShoes de Xsens se utilizaron para estudiar los movimientos de los astronautas
Apex, NC , julio 9, 2014
Los sensores de fuerza y torque de seis ejes de ATI Industrial Automation se lanzaron recientemente al espacio exterior en la Misión Soyuz Rocket con dirección hacia la Estación Espacial Internacional. Los sensores de fuerza y torque de ATI fueron elegidos para ser utilizados en la producción de Xsens ForceShoe, que es una herramienta de investigación portátil de alta fidelidad. Esta tecnología portátil fue desarrollada por la Universidad de Twente y Xsens, una universidad innovadora líder en tecnología en productos y tecnología de seguimiento de movimiento 3D.

El dispositivo ForceShoe, que utiliza sensores de fuerza y torque de ATI, recopila datos para estudiar las cargas o la fuerza producida por los miembros de la tripulación durante los ejercicios en la estación espacial. Esto ayudará a los científicos a comprender cómo la gravedad cero afecta el régimen de ejercicio actual del astronauta a bordo de la Estación Espacial Internacional. Con esta información, la NASA puede mejorar los programas de entrenamiento para garantizar que los astronautas retengan la masa muscular y la densidad ósea. Vivir y trabajar en el espacio con gravedad cero significa que no hay resistencia y que no se puede promover el crecimiento muscular. Por lo tanto, para mantener la masa muscular y la densidad ósea, los astronautas deben hacer ejercicio con frecuencia, realizar ejercicios cardiovasculares y de pesas.

El diseño básico de ForceShoe es un conjunto de sandalias ortopédicas equipadas con dos sensores de fuerza y torque de seis ejes de ATI para determinar qué cargas se aplican hacia abajo, así como durante los movimientos de adelante hacia atrás y de lado a lado. Los astronautas usarán ForceShoes durante su entrenamiento e incluso alrededor de la Estación Espacial para realizar un seguimiento de los movimientos y las cargas. Los datos se transmitirán a través de Bluetooth a las computadoras de la estación y luego se enviarán a los científicos a la Tierra para que los evalúen. Estos datos son importantes y de alta prioridad para la NASA y su Programa de Investigación Humana ya que, debido a fallas mecánicas en los equipos de detección de carga más antiguos de la ISS, los científicos no tienen datos registrados desde mediados de 2011.

El sistema de sensor de fuerza y torque multieje de ATI mide los seis componentes de fuerza y torque. El sistema consta de un transductor, cable blindado de alta flexibilidad y un sistema inteligente de adquisición de datos, una interfaz Ethernet/DeviceNet o controlador de F/T. Los sensores de fuerza y torque son utilizados en toda la industria para la prueba de productos, el montaje robótico, el desbarbado y el pulido. En el campo de la investigación, nuestros sensores son utilizados en cirugía robótica, háptica, rehabilitación, neurología y muchas otras aplicaciones.

Información actualizada sobre ForceShoe

Más información sobre nuestros sensores de fuerza y torque de seis ejes

Más información sobre Xsens aquí

[Img1Link]