ATI expande su línea de Herramientas de Rebabeo Robótico
Apex, NC , junio 27, 2016
Las herramientas de rebabeo con movilidad radial RC-900 y RC-1040 de ATI cuentan con la misma capacidad de movilidad soportada por la presión de aire suministrada a la herramienta, tal como en los modelos actuales pero ofreciendo un potencia de motor 50% más alta que la herramienta RC-660, permitiendo a la herramienta manejar tareas más difíciles. Además de ser más potente, el RC-900 (900 watts) y el RC-1040 (1040 watts) han sido diseñados para ser más estables y proveer mayor uniformidad en la flexibilidad independientemente de la orientación. El nuevo diseño permite approximadamente 10% más movilidad que la RC-660. Ambos modelos pueden tambien ser fácilmente convertidos de una movilidad radial completa a movilidad en un sólo eje.

La herramienta RD-390-NL ofrece significativamente menor velocidad, movilidad radial de rebabeo, operando a 2800 RPM cuando se encuentra bajo carga de trabajo y 5600 RPM sin carga. Este nuevo modelo también tiene la habilidad casi instantánea de cambiar entre movilidad radial y de un solo eje. La RD-390-NL puede utilizar muchos medios de acabado industrial comunes tal como puntas de carburo de tungsteno, cepillos, discos abrasivos. Su motor no requiere de lubricación lo que le permite trabajar en ambientes de trabajo más limpios sin necesitad de un extractor para la combinación de aire y aceite.

Todas las herramientas de rebabeo de ATI son adecuadas para desbarbar aluminio, plástico, acero y materiales similares con un robot. Son especialmente aptas para remover lineas de separación y flash de fundición y piezas moldeadas. Sin embargo, el diseño flexible también permite que sea utilizado en una amplia variedad de aplicaciones tales como rebabeo de contornos en piezas maquinadas. Las Herramientas de rebabeo con Flexibilidad de ATI también cuentan con un diseño controlado neumáticamente, el diseño articulado permite a la broca de corte seguir el perfil de la pieza y compensar las irregularidades de la superficie, lo que permite altas velocidades de avance y una calidad uniforme. Esta característica permite la eliminación consistente de material y reduce los desperdicios, ahorrando tiempo y dinero.

Más información acerca de nuestra RC-900 Herramienta de Rebabeo con Movilidad Radial aquí.

Más información acerca de nuestra RC-1040 Herramienta de Rebabeo con Movilidad Radial aquí.

Más información acerca de nuestra RD-390-NL Herramienta de Rebabeo con Movilidad Radial aquí.

[Img1Link]
Herramienta de Rebabeo Robótico de ATI, modelo RC-1040.

[Img2Link]
Herramienta de Rebabeo Robótico de ATI, modelo RD-390-NL.