Nuevos Productos y Soluciones de ATI en el Show IMTS 2016
Visita el stand de ATI #N-6429, Septiembre 12-17, McCormick Place, Chicago, IL
Apex, NC , junio 27, 2016
ATI Industrial Automation estará presente en el próximo Show Internacional de Tecnologías de Fabricación (IMTS por sus siglas en inglés) que tendrá lugar del 12 al 17 de Septiembre del 2016, en Chicago, IL en McCormick Place, North Hall, en el Stand #N-6429. IMTS 2016 es el principal show en Norte América de Tecnologías de Manufactura. Más de 2.000 empresas expositoras ocuparán 1,3 millones de pies cuadrados de espacio de exhibición en el complejo McCormick Place en Chicago, Illinois.

ATI exhibirá varias aplicaciones robóticas en vivo que cuentan con Cambiadores de Herramientas Robóticos, Herramientas de Robótica para rebabeo, Sensores de Fuerza y Torque, Sensores de colisión Róboticos y Dispositivos de Compensación. Todos sus últimos avances en efectores finales robóticos y herramientas de automatización también estarán en exhibición.

Nuevos Dispositivos de Compensación: La nueva adición de ATI a su línea de Dispositivos de Compensación es el Compensador Universal (UCC) que permite movimiento axial, lateral, pivote, y el cumplimiento de giro con un pistón de rearme interno presurizado al sesgo de la posición. El UCC se une a otros modelos como el Compensador Pivotante de Alineamiento (PCC) que se han desarrollado recientemente en ATI y modelos de Compensación Lateral (LCC). Estos dispositivos permiten que piezas únicas sean tomadas y colocadas de forma fiable, incluso si la pieza de trabajo tiene un desalineamiento severo. Estas tres series están diseñadas para alta resistencia y alta repetibilidad y tienen orientación robusta que permite altas cargas de momento en un espacio de trabajo compacto.

Módulos Inductivos de Cambiadores de Herramientas: ATI ha desarrollado una serie de módulos inductivos de acoplamiento sin contacto para la serie estándar de Cambiadores de Herrramientas Robóticos. Los Módulos Máster NF12 y NB8 inductivamente proporcionan energía a través de un espacio de aire a los módulos de la herramienta para alimentar hasta doce (12) sensores para el NF12 u ocho (8) sensores para el NB8. En cambio los Módulos del lado Tool transmitirán las señales desde los sensores inductivamente hacia los módulos del lado Máster a través del espacio de aire. No se requiere el contacto físico a través de pines con resorte y fijos para realizar la transmisión de la señal, lo cual lo hace ideal para el monitoreo de sensores en ambientes hostiles o húmedos.

Estantes para colocar los Cambiadores de Herramientas: ATI ha diseñado una serie de Estantes Modulares para ser utilizados con el amplia gama de modelos de Cambiadores de Herramientas Robóticos. Estos soportes de herramientas están diseñadas para brindar una máxima flexibilidad y adaptarse a la mayoría de las aplicaciones. El concepto de éste sistema modular permite al cliente "construir su propio" pedestal del herramientas basado en el número de herramientas, posición, orientación y disposiciones de montaje necesarios. ATI tiene en exhibición una gran variedad de opciones para colocar las herramientas presentes en el stand del show.

Mejoras en los Cambiadores de Herramientas Manuales: ATI ha desarrollado una serie mejorada de los Cambios de Herramienta Manuales que proporcionan una solución rentable y repetible para cambiar rápidamente las herramientas manualmente. Las nuevas mejoras incluyen: una carcasa de acoplamiento de acero para una mayor durabilidad, una perilla de trinquete para seguridad adicional a la posición de bloqueo, y una mejor resistencia a la torsión. Una variedad de módulos de utilidades de su serie estándar pueden unirse al Cambiador de Herramientas para pasar servicios como aire, liquidos, energía, señales eléctricas y mucho más.

Más información sobre el show IMTS 2016 aquí.

[Img1Link]
Compensador Universal de Alineamiento de ATI

[Img2Link]
Cambiador de Herramientas Manual de ATI, Modelo MC-16R