| ATI Industrial Automation ha desarrollado una serie de acopladores de utilidades que pueden ser acoplados/desacoplados manualmente de manera rápida y que fueron diseñados para las aplicaciones que necesitan conectar las utilidades de manera rápida como señales de aire, fluido, de potencia y eléctricas en las aplicaciones de acoplamiento e instalación. El primero de la serie, el modelo GH1, tiene un pestillo de acero de bloqueo patentado que capta las conexiones de la utilidad. Tiene cuatro puertos neumáticos controlados axialmente de 3/8 NPT y pines de alineación de acero inoxidable templado. El GH1 puede conectar múltiples utilidades al mismo tiempo y puede suministrarse con varias opciones de soporte de montaje diferentes, incluidas las asas de agarre. Cualquiera de los módulos  de la serie estandar de los camiadores de herrmamientas ATI se puede conectar a los planos de montaje para pasar una variedad de paso de servicios y mejorar el tiempo de ciclo y la flexibilidad en cualquier celda de producción. Los acopladores de utilidades de ATI ofrecen una solución rápida y rentable a sus necesidades de acoplamiento. 
 
 | 
			
				| Las características del acoplador de utilidad manual GH1 de ATI incluyen lo siguiente: conecta múltiples utilidades a la vez, pines de alineación de acero inoxidable templado, trabas de pestillo patentadas en las conexiones de la utilidad, cuatro puertos axiales de 3/8 NPT integrados en el cuerpo, sensores disponibles para detectar la presencia del lado de la herramienta y estado bloqueado, y un tamaño de cuerpo compacto. 
 
 |