ATI desarrolla una nueva serie de cambiadores manuales de herramientas
El diseño único combina una alta resistencia y una excelente repetibilidad
Apex, NC , junio 24, 2010
ATI Industrial Automation ha desarrollado una nueva serie de cambiadores manuales de herramientas que proporcionan una solución económica para realizar cambios de herramientas manualmente con rapidez. Presentan un diseño único que combina alta potencia, excelente repetibilidad y un mecanismo de bloqueo por leva de rosca de patente pendiente con características múltiples a prueba de fallas, el cual resiste vibración y evita el aflojamiento. Los nuevos cambiadores manuales de herramientas presentan también bloqueo de acción rápida para operación manual simplificada. Estos cambiadores de herramientas manuales sólidos y compactos pueden manipular cargas útiles de hasta 80 libras (36 kg) y pasar señales eléctricas y neumáticas.

ATI presentará dos nuevos modelos de cambiadores manuales de herramientas , el MC-16 y el MC-36, en el show IMTS 2010 del 13 al 18 de septiembre, en Chicago, IL, stand n.° N-6429, y en el show ATE 2010 del 28 al 30 de septiembre, en Rosemont, IL, stand n.° 721. ATI también exhibirá todos sus productos de efectores finales más nuevos, incluidos los cambiadores de herramientas robóticos, los sensores de fuerza y torque multieje, las herramientas de desbarbado y acabado robótico, los sensores de colisión robóticos, las juntas rotativas y los dispositivos de compensación. Si desea obtener un pase gratuito para el evento, comuníquese con ATI a info@ati-ia.com o al +1 919-772-0115.

Encontrará más información sobre el show IMTS 2010 aquí.

Encontrará más información sobre el show ATE 2010 aquí.

Encontrará más información sobre los cambiadores manuales de herramientas aquí.

[Img1Link]
Lado master y herramienta de cambiadores manuales de herramientas MC-36