Concept Systems y las herramientas de desbarbado ATI reestructuran los procesos de fabricación de aluminio
Concept Systems es un integrador de sistemas con sede en Albany, Oregon. Su misión es simple: asociarse con sus clientes y lograr una fabricación de excelencia . Los expertos en automatización de Concept Systems prestan servicios a las empresas de fabricación en varias industrias, Ayudándolos a coordinar los desafíos y ofrecer soluciones de plataformia independiente que aumenten el rendimiento, disminuyan el desperdicio y promuevan mayores niveles de productividad y eficiencia.

A pesar de las altas puntuaciones recibidas y aplicaciones exitosas, los integradores pueden enfrentar desafíos para lograr que los clientes se sumen a utilizar nuevas tecnologías. Recientemente, Concept Systems diseñó e implementó un sistema automatizado de eliminación de material para un fabricante conocido en la industria aeroespacial. El cliente estaba utilizando rectificadoras de troquel operadas manualmente para aplicar un corte de borde a los componentes de aluminio mecanizados. Después de utilizar técnicas manuales durante muchos años, no estaban seguros de cambiar a un sistema automatizado de eliminación de material. Concept Systems tenía que verificar que la solución propuesta podría cumplir o superar las especificaciones actuales de calidad y rendimiento del cliente.

Para los fabricantes aeroespaciales, la calidad es primordial, ya que las tolerancias y especificaciones de las piezas son extremadamente estrictas. Muchos fabricantes creen que la perforación y el rectificado a mano son mas eficientes porque las manos humanas pueden sentir y compensar la variación en la geometría de la pieza. La percepción de que los humanos son más hábiles en las tareas de remoción de material es generalizada, pero en realidad, estos trabajos manuales son peligrosos e inconsistentes, y producen resultados que con altos niveles de desperdicio y trabajo doble. Los trabajos de fabricación, como el desbarbado manual, también se ven afectados por la creciente brecha de habilidades. La alta rotación de personal lleva a más problemas de calidad y posibles lesiones. Este entorno hace que los procesos de eliminación de material esten mas abiertos a oportunidades de cambio.

Los robots FANUC y las herramientas robóticas de desbarbado de ATI Industrial Automation ayudaron a Concept Systems a traer a la luz su visión para la eliminación robótica de material. Desde el punto de vista de la operación, el diseño de Concept Systems produce un terminado de mayor calidad y aumenta dramáticamente el rendimiento del cliente. Ryan Wasmund, Director de Ventas y Mercadotecnia de Concept Systems, dice: ""Pudimos producir piezas bajo apilamientos de tolerancia reales con una consistencia que creemos que es aproximadamente el doble de rápido que el proceso manual". Estos resultados pueden ayudar a los fabricantes a mantener Su ventaja competitiva. El potencial es aún más significativo para los fabricantes de aluminio, ya que trabajar con aluminio es un poco más complicado que otros metales.

El aluminio tiene una alta relación de fuerza-densidad por esta razón es comúnmente utilizada en la fabricación automotriz y aeroespacial . También es un metal más suave que produce rebabas cuando se mecaniza. Las rebabas son bordes afilados y desiguales de la pieza que influyen en las dimensiones y crean un peligro para los trabajadores que las manipulan. Los procesos de desbarbado de aluminio deben asegurarse de eliminar las rebabas y romper los bordes sin pegar en el material esta es una de las razones por las que los métodos manuales son tan populares. Un sistema exitoso de eliminación de material robótico tendría que equilibrar varios factores: la maleabilidad del aluminio, la velocidad de la herramienta y la agilidad del robot.

Concept Systems integró el FANUC M710iC y la herramienta de desbarbado con auto-ajuste RS-340 de ATI en su sistema de remoción de material. El RS-340 de ATI es una herramienta de uso liviano, de propósito general, adecuada para tareas de desbarbado de aluminio. La cantidad correcta de velocidad combinada con un buen manejo le da a los usuarios suficiente poder para eliminar el material y validar los bordes, a la vez reducen los desechos y tiempos de cada ciclo. El auto-ajuste axial del RS-340 garantiza que la herramienta regrese a un centro repetible y mantiene el acabado de la superficie al reducir la vibración en la trayectoria de la pieza.

Con las herramientas de desbarbado ATI, Concept Systems desarrolló una solución robótica de remoción de material para sus clientes que les permite producir piezas de mayor calidad en menos tiempo. La solución reduce los desperdicios y el trabajo doble y aligera los problemas de seguridad asociados con el afilado manual. Para los operadores, los nuevos procesos robóticos vienen con una transición a empleos más atractivos y oportunidades para el crecimiento y el desarrollo de habilidades. En su mejor momento, la automatización hace la vida más fácil. El objetivo de ATI es facilitar la automatización y está encantado de ser compatible con esta aplicación.

Para obtener más información acerca de Concept Systems, Inc., haga clic aquí.

Para obtener más información sobre los productos de remoción de material de ATI, haga clic aquí.

Click here to request additional information from our Sales Administration team.




[Img2Link]
Imágenes cortesía de Concept Systems, Inc.

[Img3Link]