简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Que hay de nuevo en
ATI Industrial Automation
 
 
 
 
Los Cambiadores de Herramientas ATI transforman el centro de pruebas de diseño de Schmalz
Schmalz recientemente implementó los Cambiadores de Herramientas Roboticós de ATI en una nueva aplicación de prueba de diseño automatizada y sostenible. Los resultados proporcionan una prueba de concepto más completa y un menor tiempo de respuesta del proyecto para los clientes. Es ampliamente conocido que los productos ATI pueden aumentar la productividad de los sistemas automatizados, pero en Schmalz, esto alcanza un nuevo nivel completamente

Cada proyecto en Schmalz es único y comienza con una evaluación a gran escala de la aplicación existente del cliente. Históricamente, esta es una de las tareas que consumen más tiempo en el cronograma del proyecto debido a su gran dependencia del trabajo manual. Desde la incorporación de ATI Cambiadores de Herramientas a su celda robótica, Schmalz experimenta pruebas de diseño más exhaustivas y un aumento en el rendimiento del proyecto. En conjunto, estas mejoras de procesos permiten un mayor nivel de servicio al cliente.

La nueva celda de prueba de robot incluye un QC-310 Master y tres QC-310 Tools montados en diferentes Schmalz Layer Grippers, que pueden pesar hasta 130 lbs antes de manipular el producto. Debido a la amplia gama de material para el cliente que se utiliza en aplicaciones de agarre al vacío, necesitaban un sistema para acomodar cualquier cosa, desde láminas de plástico de peso pluma hasta componentes de automóviles extremadamente pesados. El Cambiador de Herramientas para trabajo pesado QC-310 de ATI se adaptaba tanto al tamaño de su robot FANUC de 600 kg como a las cargas impredecibles del material de prueba de sus clientes.

El primer paso para automatizar su proceso de prueba de concepto incluyó la instalación de un gran robot FANUC para el manejo de materiales. Esto proporcionó algunos beneficios iniciales, pero todavía tenían que cambiar las herramientas a mano, lo que creó un tiempo de inactividad. El ingeniero de aplicaciones de Schmalz, Lee Strahler, informa: "Sin Cambiadores de Herramientas, tenemos que separar manualmente la herramienta del robot con pernos y tornillos, alejar la herramienta de un carro y colocar una herramienta nueva de la misma manera. Esto es tedioso y no es posible que una sola persona lo haga solo ".

La integración de los Cambiadores para Automatización Pesada de ATI le dio a Schmalz la capacidad de manejar las cargas útiles variables del material del cliente y la transición sin inconvenientes entre cada una de las diferentes pinzas de capa en una única prueba. Si es necesario, pueden realizar pruebas múltiples para reducir y seleccionar el mejor equipo para el trabajo. El nuevo proceso reduce el tiempo sin valor agregado en la aplicación y permite una entrega más rápida de los diseños. Strahler también señaló que el uso de los Cambiadores de Herramientas de ATI en la aplicación proporciona una medida adicional de seguridad al mantener a los empleados fuera de la celda del robot.

El mayor obstáculo para la celda de prueba de robots de Schmalz fue la falta de un programador de robots dedicado en el sitio. Strahler comenta: "Para configurar esto y hacer que funcione para nosotros, necesitábamos que el proceso de cambio de herramienta sea rápido y fácil para que uno de nuestros ingenieros de aplicaciones lo programe". Continúa diciendo que el sistema integrado en Fail-Safe El mecanismo de bloqueo, los sensores de bloqueo y desbloqueo fáciles de usar y la alta repetibilidad de los Cambiadores de Herramientas de ATI hacen que estos productos sean más simples de implementar para un programador menos experimentado. "Perder la presión de aire y dejar caer una herramienta multimillonaria no era una opción", dice Strahler, y las características inherentes del Cambiador de Herramientas de ATI ayudaron a Schmalz a evitar esto.

La instalación fue una inversión crítica que ha llevado ahorros de tiempo y dinero. Con la nueva celda de prueba del robot, Schmalz puede diseñar y probar más sistemas personalizados en un período de tiempo más corto y evaluar cada muestra de cliente más a fondo. El nuevo sistema también cumple con los objetivos de sostenibilidad de la empresa; está contenido en una sola celda de trabajo, y se pueden agregar herramientas adicionales con bastante facilidad para aumentar aún más la productividad. De hecho, Schmalz está desarrollando una herramienta especial de agarre de bolsas específicamente para servir al mercado de clientes de EE. UU.

"Acerca de Schmalz Inc. : Schmalz es el líder mundial del mercado en soluciones de automatización de vacío y manejo ergonómico. Los productos de Schmalz se utilizan en todo el mundo en aplicaciones en los sectores de la logística, el vidrio, el metal, la automoción, el embalaje y la industria de la madera"

Con una asesoría integral, un enfoque en la innovación y una calidad de primera clase, Schmalz ofrece a sus clientes beneficios duraderos. Las soluciones inteligentes de Schmalz hacen que los procesos de producción y logística sean más flexibles y eficientes, al mismo tiempo que los preparan para la creciente tendencia hacia la digitalización.

Schmalz está presente en más de 80 países y en todos los mercados importantes. La empresa familiar tiene más de 1.100 empleados en su sede en Glatten (en la región de la Selva Negra de Alemania) y sus 17 filiales internacionales.

Haga clic aquí para obtener más información sobre los Cambiadores de Herramientas robóticas de ATI

Para obtener más información sobre Schmalz, Inc, haga clic aquí.




[Img2Link]
Los Cambiadores de Herramientas de ATI aumentan la productividad de la celda de prueba de robots de Schmalz



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Compliance Devices
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Rutas
Mapa del Sitio
© 2024 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta