ATI desarrolla una nueva serie de herramientas de desbarbado con Auto-Ajuste en un solo eje
Apex, NC , mayo 15, 2015
ATI ha desarrollado una nueva serie de herramientas de desbarbado de auto-ajuste en un solo eje. Los modelos RS-151, RS-340 y RS-660-ER proporcionan compensación radial de un solo eje, lo que permite que el perno y el cortador giren en un plano alrededor de un solo eje para proporcionar una alta rigidez paralela (y una excelente compensación perpendicular) a la dirección del movimiento que resulta en acabados superficiales excepcionales.

Todas las herramientas de desbarbado con auto-ajuste de ATI tienen una unidad de desbarbado sólida, veloz y ligera, accionada por turbinas para el desbarbado de aluminio, plástico, acero y otros materiales con un robot. Son especialmente adecuadas para la remoción de líneas de separación o rebabas de las piezas fundidas y moldeadas. Sin embargo, el diseño flexible también permite que se utilice en una amplia gama de aplicaciones, como en el desbarbado de bordes de piezas mecanizadas. Las herramientas de desbarbado con auto-ajuste de ATI también tienen un diseño articulado y controlado neumáticamente que permite que el mordisco de corte siga el perfil de la pieza y compense las irregularidades de la superficie, lo que permite altas tasas de alimentación y una calidad uniforme. La compensación se genera por la presión de aire aplicada al perno de la unidad y permite realizar el desbarbado consistente de patrones de piezas irregulares. El controlador interno del motor mantiene las velocidades de perno para un acabado óptimo de la superficie.

Diseñadas para la remoción de líneas de separación y rebabas: Las herramientas de desbarbado con auto-ajuste de ATI son particularmente útiles para la eliminación de rebabas y líneas de separación y también pueden realizar desbarbado de bordes. El diseño flexible de la herramienta de desbarbado permite que la herramienta realice una variedad de tareas de desbarbado. Esta unidad presenta compensación radial de un solo eje: El perno y el cortador giran en un plano alrededor de un solo eje para proporcionar una alta rigidez paralela (y una excelente movilidad perpendicular) a la dirección del movimiento, lo que resulta en acabados superficiales excepcionales. Equipado con un motor de turbina silencioso: El motor de aire silencioso (menos de 70 dbA) utiliza aire limpio (sin aceite). El aire de escape puede ventilarse a la atmósfera sin necesidad de reciclaje. Opciones de montaje flexibles: Las herramientas de desbarbado con auto-ajuste de ATI se pueden montar en un robot, en un banco o en un accesorio desde el costado o la parte trasera.

Encontrará más información sobre nuestra herramienta de desbarbado con Auto-Ajuste en un solo eje RS-151 aquí.

Encontrará más información sobre nuestra herramienta de desbarbado con Auto-Ajuste en un solo eje RS-340 aquí.

Encontrará más información sobre nuestra herramienta de desbarbado con Auto-Ajuste en un solo eje RS-660-ER aquí.

Encontrará más información sobre nuestra línea completa de herramientas de desbarbado robótico aquí.

[Img1Link]
Herramienta de Desbarbado con Auto-Ajuste en un solo eje RS-151