La navaja de desbarbado con auto-ajuste de ATI es ahora una solución certificada UR +
La CDB también incluye una opción para el cambio automático de navajas.
La navaja de desbarbado con auto-ajuste (CDB), pendiente de patente, es la herramienta de desbarbado más versátil de ATI. La interfaz duradera acomoda una variedad de navajas y medios fácilmente disponibles utilizados con herramientas de desbarbado manual. El diseño articulado con control neumático brinda a los usuarios la capacidad de ajustar la fuerza de contacto para adaptarse a aplicaciones específicas cambiando la presión del aire. Esta herramienta de desbarbado se destaca en operaciones de desbarbado, biselado y raspado ligeras y medianas en materiales como plástico, aluminio, acero y latón.

La movilidad axial y radial de la CDB es ideal para mantener una fuerza constante donde hay irregularidades en la superficie. La integración de la navaja de desbarbado con auto-ajuste en una aplicación de eliminación de material robótica no solo reduce el tiempo de programación robótica, sino que también facilita el proceso de programación.

La CDB de ATI también está disponible con cambio automático de navajas, que ofrece a los usuarios la capacidad de implementar múltiples navajas en un ciclo o almacenar navajas de respaldo fácilmente. La función de cambio automático también hace que el proceso de cambio sea manos libres y aumenta aún más la eficiencia del proceso.

El mecanismo de compensación de accionamiento neumático permite el control dinámico de la fuerza de contacto para acomodar una amplia variedad de aplicaciones de eliminación de material y es un gran reemplazo para los procesos que actualmente utilizan navajas de desbarbado manual.

La nueva navaja de desbarbado con auto-ajuste de ATI es compatible con una variedad de tipos de robots y es particularmente adecuada para aplicaciones de cobot. Es una solución certificada UR + y está disponible como un kit completo de efector final.

Para ver la navaja de desbarbado con auto-ajuste en la sala de exposición en línea UR +, haga clic aquí.

Haga clic aquí para obtener más información acerca de la navaja de desbarbado con auto-ajuste (CDB) de ATI.

Click here to request additional information from our Sales Administration team.

Click here to download the URCAP software and manual.




[Img2Link]


[Img3Link]