ATI desarrolla un nuevo sensor de Fuerza / Torque de bajo costo
Axia80 proporciona alta resolución con protección de sobrecarga excepcional
"Ha habido una tendencia en la industria para comenzar a automatizar procesos de producción hechos por el hombre", explica Robert Little, CEO de ATI Industrial Automation. "Para que ellos puedan hacer eso, necesitan robots. Para que esos robots sean completamente exitosos, necesitan retroalimentación de sensores de fuerza".

ATI ha presentado la oferta más nueva en su línea de Sensores de Fuerza/ Torque: el Axia80. Como todos los Sensores de Fuerza / Torque de ATI, el Axia80 mide los seis componentes de fuerza y ​​torque. El transductor monolítico instrumentado también cuenta con medidores de tensión de silicio que reducen el ruido, permiten una gran rigidez y proporcionan una protección de sobrecarga de cinco a veinte veces en el rango de detección. El Axia80 cuenta con dos calibraciones diferentes programadas que el operador puede cambiar mientras la aplicación está corriendo. La calibración principal permite un amplio rango de detección durante movimientos de alta velocidad o al aplicar una fuerza alta. La calibración secundaria (más pequeña) se adapta a procesos más delicados que requieren una mayor resolución y precisión.

Todos los componentes electrónicos están integrados en el cuerpo del transductor y el sensor se conecta directamente al controlador del robot. Esto mantiene el costo de la unidad reducido y la huella más pequeña, sin sacrificar la precisión, resolución o robustez. El Axia80 se comunica a través de EtherCAT o Ethernet y es ideal para aplicaciones de ensamblaje, pulido y pulido robóticos.

To support a broad range of applications, the Axia80 Force/Torque Sensor is available in three different load ranges. The M8, M20, and M50 models have the same compact and lightweight dimensions and are named for their maximum torque ranges of 8Nm, 20Nm, and 50Nm respectively.

Haga clic aquí para obtener más información acerca de nuestros sensores de fuerza / par.

Haga clic aquí para ver el folleto de nuestro Axia80.

Haga clic aquí para ver la página web del nuestro Axia80.

Contact us to request more information.

[Img1Link]


[Img2Link]
Robot universal con Axia80 de ATI