简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Ethernet/EtherNetIP/EtherCAT/PROFINET 100Mb Pass-Through Modules: TPS  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > モジュールとアクセサリ > モジュール > 制御と信号のモジュール > TPS

 

 

Product Advantages
  • Electrical module to pass both CAT5e, 10/100-Mbit PROFINET and PROFIBUS signals along with Auxiliary Power connections.
  • Industry-standard female M12, 4-pin D-coded Ethernet connector for PROFINET interface.
  • M12, 5-pin B-coded connector for PROFIBUS interface.
  • Usable for PROFINET and PROFIBUS pass-through.
  • NOTE: TPS module may extend past the Master/Tool body on some QCs. Please consult an ATI Account Manager for more information.
  • NOTE: When used on the QC-110, there is a slight possibility that the air supply fittings will hit the edge of the TPS module. Please consult an ATI Account Manager for more information.

TPS Modules (Master and Tool)
TPS Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotesEDS File
9120-TPS-MMCombination PROFIBUS and PROFINET Pass-through Electrical Module with Aux Power - Master side
9120-TPS-TTCombination PROFIBUS and PROFINET Pass-through Electrical Module with Aux Power - Tool side

SpecificationsCompatible QCsConnectors and CablesDrawingsManuals3D CAD Models

Description: Combination PROFIBUS and PROFINET Pass-through Electrical Module with Aux Power
Weight: Master 1.45 lbs (0.66 kg)
Tool 1.09 lbs (0.49 kg)
Materials:
  • Anodized aluminum housing
  • Rhodium-plated spring and contact pins
  • Nitrile seals.
# Pins: 19
Elec. Rating: PROFINET Circuit - 2 Amp
PROFIBUS Circuit - 4 Amp
Aux Power Circuit - 4 Amp
Operational Temperature Range: -20 ーF - 150 ーF (-28.9 ーC - 65.6 ーC)
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
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2023 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta