简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Servo Modules: RES10-M, RES10C-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Power and signal circuits are electrically isolated both from each other and the Tool Changer.
  • Both the power and signal circuits are designed to be water-resistant, but they are not waterproof.
  • Compliant spring probes are provided on the Master and fixed contact pins on the Tool.
  • Master spring pins are recessed below an insulated surface on both the power and signal circuits.
  • DANGER! - For electrical modules using > 60 VDC or 42 VAC, NO contact should be attempted before removing power. This especially includes separation or insertion of the mating connectors or any contact with the tool changer or its components.

RES10 Master and RES10C Tool Modules
RES10 Master and RES10C Tool Modules

Part NumberSideNotes
9120-RES10-MMServo Signal Module with 10-pin JAE connector - Master Side
9120-RES10C-TTServo Signal Module with 10-pin Female JAE connector - Tool Side

SpecificationsCompatible QCsDrawingsManuals3D CAD Models

Description: Servo Signal Module with 10-pin JAE connector
Weight: Master 0.50 lbs (0.23 kg)
Tool 0.36 lbs (0.16 kg)
Materials:
  • Precious-metal-plated pins
  • Amphenol connectors.
# Pins: Power/Signal - 10
Battery Backup - 3
Elec. Rating: 3 Amp/150V max
Operational Temperature Range: -20 ーF - 150 ーF (-28.9 ーC - 65.6 ーC)








 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2022 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta