简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
ホーム
製品
ライブラリ
会社
お問い合わせ
サイトマップ
Tool Changers: QC-100  
 
 
Skip Navigation Linksホーム > 製品 > ロボット式ツールチェンジャ > ツールチェンジャのモデル > QC-100

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Current Product Benefits Interchangeable
QC-110 Integrated lock/unlock sensing. Some robot mounting patterns included for direct mount. Larger alignment pins for higher torsion moment capacity. No

 

Product Advantages
  • Excellent strength-to-weight ratio
  • No-Touch locking technology allows up to 0.28 inch (7.0 mm) plate separation when locking.
  • Patented Fail-Safe locking mechanism design results in low force acting on the piston.
  • Large piston diameter and outward ball travel increase moment capacity.
  • All locking parts made of Rc58 stainless steel.
  • Long-life bushings for pneumatic pass-through.
QC-100 Master and Tool plate with T19 electrical module
QC-100 Master and Tool plate with T19 electrical module

SpecificationsDrawingsManualsCompatible Modules3D CAD Models
Units:
Suggested Payload Limit: 330 lb
Locking Force @ 80 psi (5.5 bar): 2700 lb
Static Moment Capacity (X & Y): 6940 lbf-in
Static Moment Capacity (Z): 6940 lbf-in
Positional Repeatability - (X, Y, & Z): 0.0006 in
Weight - when coupled: 11.6 lb
Master Weight: 7.35 lb
Tool Weight: 4.3 lb
Maximum distance between Master & Tool plate before locking at 87 psi (6 bar): 0.28 in
Pneumatic Pass-through Ports (qty) Size: (8) 3/8 NPT



Skip Navigation Links.




 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
電話:+1 919-772-0115 | Fax:+1 919-772-8259
ホーム
製品
ロボット式ツールチェンジャ
力/トルクセンサ
ユーティリティカプラ
マニュアル式ツールチェンジャ
Material Removal Tools
リモートセンタコンプライアンスデバイス        
ロボット式衝突センサ
ライブラリ
用語解説
動画
3D CAD Models
ソフトウェア   
会社
最新情報
展示会
信用取引申請書
採用情報
Privacy Policy
お問い合わせ
セールスとサポート
資料請求
製品のご登録
お車でのアクセス
サイトマップ
© 2022 ATI Industrial Automation, Inc. All rights reserved.
 
  Join A3 Today

 Facebook   Twitter   YouTube  

Privacy Policy Novanta  • Sales Terms & Conditions  • Purchasing Terms & Conditions  • CCPA Novanta