9121-UA8-M | M | (2) 14 Conexiones de Tubo Roscado de ¾", Paso de Vástago de I.D. de 0.573 I.D., Conexión de Alimentación de ¼ de Vuelta, Ranura tipo F y Módulo se Señal con Conectores Burndy - Costado del Máster. |
9121-UA8-T | T | (2) 14 conexiones de tubo roscado de ¾", Paso de vástago de I.D. de 0.573, Alimentación de ¼ de Vuelta, Ranura Tipo F y Módulo de Señal con Conectores Burndy - Costado del Herramientas. |
Descripción: |
(2) Conexiones de tubo roscado G¾"-14, Paso de Perno de I. D. 0. 573, Conexión de Alimentación de 1/4-Vueta, Ranura tipo F y Módulo de Señal con Conectores Burndy. |
Peso: |
Master 3.53 lbs (1.6 kg) Tool 2.33 lbs (1.1 kg) |
Materiales: |
- Juntas de eslabón giratorio y adaptadores de acero inoxidable. Brazo de extensión de aluminio T6 y carcasas de eslabón giratorio.
|
Rango de Temperatura Operacional: |
-20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C) |
|
Custom Application QC Models |
|
*Puede ser compatible con otros modelos QC. Favor de consultar un Gerente de Cuentas de ATI para mayor información.
|
|
|
Tool
Pareja del Conector de Montado del Cable Lateral |
|
|
|
Cables
There are no Cables associated with this module.
|
|
9630-20-UA8.pdf |
UA8 Dibujo del Módulo de Alimentación del Vástago de Servicio
|
|
9620-20-H-Uax.pdf |
Manual del Módulo de Servicios UAx (incluye UA2,3,4,6,7,8,9,10, 11,12 y 14)
|
|
9121-UA8-T |
(2) Stud Welding Extensions (Short Stud), (2) RB26 Modules, 1/4-Turn Feed Connection
|
9121-UA8-M |
(2) Stud Welding Extensions (Short Stud), (2) RB26 Modules, 1/4-Turn Feed Connection
|
|
|