Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: RX12  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Contactos sin toque en el Máster. sellado contra humedad y polvo cuando se empareja. Pines de contacto chapados en rodio. Carcasa tamaño R19.

RX12 Módulos (Máster y Herramientas)
RX12 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-RX12-MMMódulo de Cámara Sony Serie XC con Conector Hirose de 12 Pines - Costado del Máster.
9120-RX12-TTMódulo de Cámara Sony Serie XC con conector de 1Hirose de 12 pines - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo de Cámara Sony Serie XC con Conector Hirose de 12 pines.
Peso: Master 0.55 lbs (0.25 kg)
Tool 0.45 lbs (0.20 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio. Cabezas con chapa de rodio en pines de resorte. Pines de contacto con chapa de rodio. Sello de nitrilo.
# de Pines: 12
Clasificación Eléctrica: Power consumption based on Sony XC Series Cameras
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube