Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Vacío: PV6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de vacío y aire del M{áster a las placas de Herramientas. Puertos G 1/4 (BSPP). (12) puertos de paso.

PV6 Módulos (Máster y Herramientas)
PV6 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-PV6-MM(12) Puertos de paso G 1/4 (BSPP) de módulo de vacío/aire - Costado del Máster.
9120-PV6-TT(12) Puertos de paso G 1/4 (BSPP) de módulo de vacío/aire - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (12) puertos de paso de módulo de vacío/aire G 1/4 (BSPP).
Clasificación Cv: 1.03
Peso: 6.27 lbs (2.84 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizadoSellos de hule de nitrilo.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube