Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Vacío: PV4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de vacío y aire desde el Máster hasta las placas de Herramientas. Puertos NPT 3/8. (8) puertos de paso.

PV5 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados (puertos 3/8 BSPP "G")
PV5 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados (puertos 3/8 BSPP "G")

Part NumberSideNotes
9120-PV4-MM(8) puertos de paso NPT 3/8 de módulo de vacío/aire- Costado del Máster.
9120-PV4-TT(8) puertos de paso NPT 3/8 de módulo de vacío/aire - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (8) puertos de paso NPT 3/8 de módulo de vacío/aire.
Clasificación Cv: 2.45
Peso: 3.8 lbs (1.72 kg)
Materiales:
  • Sellos de hule de nitrilo de las carcasas de aluminio anodizadas.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube