Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Vacío: PV3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicios de vacío y aire desde el Máster a las placas de Herramientas. (2) puertos autosellables (costado Máster). Puertos de paso NPT 3/( (2 de costado Máster y 4 de costado de Herramientas). (2) puertos solamente de vacío NPT 3/4 (costado Máster).

PV3 Módulos (Máster y Herramientas)
PV3 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-PV3-MM(2) puertos autosellables NPT 3/8, (2) puertos de paso NPT 3/8, (2) puertos de vacío NPT 3/4 de módulo de vacío/aire - Costado del Máster.
9120-PV3-TT(4) puertos de paso NPT 3/8 y (2) 3/4 puertos de vacío solamente NPT de módulo de vacío/aire - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (2) puertos autosellables NPT 3/8 (costado Máster solamente) y puertos de paso NPT 3/8 NPT (2 en el costado Máster y 4 en el costado de Herramientas) y (2) puertos de vacío solamente NPT 3/4 (costado del Máster y de Herramientas) de módulo de vacío/aire.
Clasificación Cv: 1.6 for 3/8 self-sealing
2.45 for 3/8 pass-through
8.0 (est.) for 3/4 vac
Peso: 4.5 lbs (2.04 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizadoComponentes de la válvula de acero inoxidable. Sellos de hule de nitrilo.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube