Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: P38,P38-E  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Puertos NPT 3/8 o G 3/8 (BSPP). (4) puertos de pase neumático. Se necesita una placa del adaptador adicional para algunas aplicaciones. P38-E excluye la placa del adaptador 3700-20-2225.

P38 Módulos (Máster y Herramientas)
P38 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-P38-MM(4) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático - Costado del Máster.
9120-P38-M-EM(4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de modulo neumático - Costado del Máster.
9120-P38-TT(4) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático - Costado de Herramientas.
9120-P38-T-ET(4) puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD ModelsOpciones

Descripción: (4) puertos NPT 3/8 o puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático. Se necesita un adaptador adicional dependiendo del cambiador del modelo.
Clasificación Cv: 2.45
Peso: Master 0.51 lbs (0.23 kg)
Tool 0.53 lbs (0.24 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizado. Sellos de nitrilo.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube