Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: L19  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
K19 Family Diseño IP65 No

 

Product Advantages
  • 19 pines. 3 Amp/50VCA. Se ajusta solamente en QC-20, 21 y 60. Miniconector MS de rápida desconexión. Remplazado por K19.

L19 Módulos (Máster y Herramientas)
L19 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-L19-MMMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado del Máster.
9120-L19-TTMódulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesConectores y CablesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo eléctrico de 19 pines, 3 Amp/50VCA con conector miniatura MS de rápida desconexión.
Peso: 9120-L19-M 0.17lbs (0.080kg)
9120-L19-T 0.18lbs (0.80kg)
Materiales:
  • Pines de contacto con chapa de metales preciosos. Aluminio anodizadoDelrin®.
# de Pines: 19
Clasificación Eléctrica: 3 Amp/50VAC
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube