简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Adaptadores de Aire y Válvula: JU110  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona un suministro de aire neumático para el Máster del cambiador de herramientas para activación del mecanismo de bloqueo. Paso de señal de la válvula interna de doble solenoide. Se incluye un adaptador G (BSPP). El Módulo de Control/Señal se transmite a través de una pequeña interfaz interna del bloque de 3 pines. Solución completamente integrada; el cliente solamente tiene que suministrar el adaptador de la válvula con un solo suministro de aire. El Máster JU110 se monta en el Lado A de la placa Máster QC-110. En la mayoría de los casos, el control de esta válvula se integra con el Módulo de Control/Señal suministrado por ATI que se monta tipo piggy-back en el adaptador de la válvula.

JU110 Adaptador de la Válvula (Máster)
JU110 Adaptador de la Válvula (Máster)

Part NumberSideNotes
9120-JU110-MMAdaptador de la Válvula QC-110, Compatible con el Módulo de Montado en Borde, con Adaptador de BSPP (Válvula de Doble Solenoide) - Costado del Máster.
9120-JJ110-TTAdaptador de Válvula QC-110, Módulo Compatible con Montado en Borde – Costado de Herramientas.