简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
NEW Products
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Adaptadores de Aire y Válvula: JT110  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Description
  • Proporciona un suministro de aire neumático a un Máster del Cambiador de Herramientas para la activación del mecanismo de bloqueo. Pase de señal de la válvula de doble solenoide interna. La señal de Bloqueo/Desbloqueo del Módulo de Control/Señal se transmite a través de una interfaz de bloque pequeño interno de 3 bloques. Solución completamente integrada; el cliente necesita suministrar solamente el adaptador de la válvula con un solo suministro de aire. El Máster JT110 se monta en el Lado A de la placa Máster QC-110. El bloque espaciador de Herramientas JJ110 se monta en el Lado A de la placa de Herramientas QC-110. En la mayoría de los casos, el control de esta válvula se integra con el Módulo de Control/Señal suministrado por ATI que se conecta tipo "piggy-back" en el adaptador de la válvula.

JT110 Adaptador de la Válvula (Máster)
JT110 Adaptador de la Válvula (Máster)

Part NumberSideNotes
9120-JT110-MMAdaptador de la Válvula QC-110, Compatible con el Módulo de Montado en Borde, NPT, (Doble Solenoide) - Costado del Máster solamente.
9120-JJ110-TTAdaptador de la Válvula QC-110, Compatible con el Módulo de Montado en Borde - Costado de Herramientas.