Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Hidráulicos/Neumáticos: HB7  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona (1) puerto hidráulico de alta presión (G) 1/2" BSPP y (1) puerto de servicio de aire (G) 3/8" BSPP en un solo módulo. El acoplador autosellable para la conexión hidráulica minimiza el goteo. Los pines de prealineación aseguran una unión correcta del acoplador. Puerto G 1/2" (BSPP) - 2300 psi (158 bar) máximo. Puerto G 3/8" (BSPP) - 100 psi (6. 9 bar) máximo. No para servicio de vacío. El robot del cliente debe superar la presión en los acopladores cuando se unan los módulos Máster y de Herramientas. La bomba debe apagarse durante los cambios de herramienta. El cliente debe utilizar líneas flexibles para todas las conexiones de plomería. No se aceptan conexiones de tubería dura ya que no permitirán la correcta alineación y unión de la mitades del acoplador.

HB7 Módulos (Máster y Herramientas)
HB7 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-HB7-MMMódulo Hidráulico/Aire, (1) Puerto Verificado 7200 PSI G1/2, (1) Puerto Verificado 100 PSI G3/8, Costado del Máster.
9121-HB7-TTMódulo Hidráulico/Aire, (1) Puerto verificado 7200 PSI G1/2, (1) Puerto verificado 100 PSI G3/8, Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo Hidráulico/Aire, (1) Puerto 7200 PSI G 1/2, (1) Puerto 100 PSI Revisado G 3/8.
Clasificación Cv: 2.23 for 1/2 ports
1.6 for 3/8 port
Peso: Master 3.7 lbs (1.7 kg)
Tool 3.0 lbs (1.4 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio. Cojinetes y pines de acero. Componentes de la válvula de acero inoxidable, nitrilo y PVC. Acopladores de acero inoxidable.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube