简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FR4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Puertos Rc 3/8 (BSPT). (4) puertos autosellables. Carcasa de acero inoxidable.

FR4 Módulos (Máster y Herramientas)
FR4 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-FR4-MM(4) Puertos autosellables Rc 3/8 (BSPP) de módulo de fluido/aire - Costado del Máster.
9120-FR4-TT(4) Puertos autosellables Rc 3/8 (BSPP) de módulo de fluido/aire - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (4) puertos autosellables de módulo de fluido/aire.
Clasificación Cv: 1.4
Peso: Master 1.60 lbs (0.73 kg)
Tool 1.40 lbs (0.63 kg)
Materiales:
  • Carcasas de acero inoxidable. Hule, PVC y Componentes de la válvula de acero inoxidable.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube