Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: FN2A  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Costado de herramientas solamente. Puertos roscados NPT 3/8. (2) puertos de paso de aire para la placa de Herramientas. Compatible con los módulos F02. Carcasa de acero inoxidable.

FN2A Herramientas
FN2A Herramientas

Part NumberSideNotes
9120-FN2A-TT(2) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático, acero inoxidable - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (2) puertos de paso NPT 3/8 de módulo neumático, acero inoxidable (costado de Herramientas solamente).
Clasificación Cv: 1.4
Peso: 1.7 lbs (0.77 kg)
Materiales:
  • Carcasas de acero inoxidable.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube