Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FF3-M,FF3-T,AP3-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
FH13 Updated module design to prevent fluid leaks. No

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. Puertos NPT 1/2. (4) puertos autosellables (costado Máster y de Herramientas).

FF3 Módulos (Máster y Herramientas)
FF3 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-FF3-MMMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables NPT 1/2 - Costado del Máster.
9121-AP3-TT(1) puerto autosellable NPT 1/2 - Módulo de Aire Solamente (Se empareja con FF3-M) - Costado de Herramientas.
9121-FF3-TTMódulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables NPT 1/2 - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo de Fluido/Aire de Acero Inoxidable con (4) puertos autosellables NPT 1/2.
Clasificación Cv: 1.6
Peso: Master 6.6 lbs (3.0 kg)
Tool 4.9 lbs (2.2 kg)
Materiales:
  • Carcasas de acero inoxidable. Acero inoxidable. , Nitrilo, componentes de válvula de PVC.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube