Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: FE44  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. Puertos G 3/8 (BSPP). (8) puertos autosellables (costado Máster). (0, 4 u 8) puertos autosellables y (0, 4 u 8) puertos de paso (costado de Herramientas). Bajo peso. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío. Serie QC-200.

FA44 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados (puertos NPT)
FA44 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados (puertos NPT)

Part NumberSideNotes
9120-FE44-MM(8) puertos autosellables G 3/8(BSPP) de módulo neumático - Costado del Máster.
9120-FE08-TT(8) Puertos de paso G 3/8 (BSPP) de módulo neumático - Costado de Herramientas.
9120-FE44-TT(4) Puertos Autosellables G 3/8 (BSPP) y (4) puertos de paso de módulo neumático - Costado de Herramientas.
9120-FE80-TT(8) Puertos Autosellables G 3/8 (BSPP) - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: (8) puertos G 3/8 (BSPP) de módulo neumático.
Clasificación Cv: 1.6
Peso: 5.9 lbs (2.68 kg)
Materiales:
  • Zycor-plated Carcasa de aluminioRubber PVC, and Componentes de la válvula de acero inoxidable.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube