Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulo de Fluido/Aire: FB2  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de fluido/aire a las placas Máster y de Herramientas. 3/8 puertos NPT. (8) puertos autosellables (costado Máster). (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos de autosellado u (8) puertos de paso (costado Máster). Acero inoxidable serie 300 para protección contra corrosión. Máximo 100 psi (6. 9 bar). No para servicio de vacío.

FB2  Módulos Máster y Herramientas FB4
FB2 Módulos Máster y Herramientas FB4

Part NumberSideNotes
9121-FB2-MM(8) puertos autosellables NPT 3/8 (Se empareja con FB2-T, FB3-T o FB4-T) – Costado del Máster.
9121-FB2-TT(4) puertos autosellables NPT 3/8 y (4) paso (Se empareja con FB2-M) - Costado de Herramientas.
9121-FB3-TT(8) puertos de paso NPT 3/8 (Se empareja con FB2-M) - Costado de Herramientas.
9121-FB4-TT(8) puertos autosellables NPT 3/8 (Se empareja con FB2-M) - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: 3/8 puertos NPT - (8) puertos autosellables (costado del Máster), (4) puertos autosellables y (4) puertos de paso u (8) puertos de autosellado u (8) puertos de paso (costado del Máster).
Clasificación Cv: 1.6
Peso: 12.38 lbs (5.62 kg)
Materiales:
  • Carcasas de acero inoxidable. Acero inoxidable. , Nitrilo y componentes de válvula de PVC.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube