Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: E30-005  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Attention:  An upgraded version of this item is available.

Producto Actual Beneficios Intercambiable
E3A Diseño de una pieza No

 

Product Advantages
  • 30 pines. 3 Amperios/50VCA. Conexión de soldadura. Tamaño miniatura. Remplazado por E3A. Vender el E30 solamente a los clientes quieren necesitan el mismo módulo.

E3A Módulos (Máster y Herramientas)
E3A Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-E30M-005MMódulo eléctrico de 30 pines, 3 Amp/50VCA, conexión de soldadura, tamaño miniatura - Costado del Máster.
9120-E30T-005TMódulo eléctrico de 30 pines, 3 Amp/50VCA, conexión de soldadura, tamaño miniatura – Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo eléctrico de 30 pines, 3 Amp/50VCA con conexión de soldadura, tamaño miniatura.
Peso: Master 0.074 lbs (0.034 kg)
Tool 0.059 lbs (0.027 kg)
Materiales:
  • Pines de contacto con chapa de metales preciosos Delrin®.
# de Pines: 30
Clasificación Eléctrica: 3 Amp/50VAC
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube