简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos DeviceNet Reduntantes Duales: DJ7-M,DJ6-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • El Módulo DeviceNet DJ7 permite la comunicación y el control del Cambiador de Herramientas con los nodos de DeviceNet del costado del Máster y el costado de Herramientas e incorpora diagnósticos avanzados y capacidad de monitoreo de fallas. La redundancia del componente crítico en el circuito TSI (p. e. 2 de cada uno del sensor RTL, relé RTL, interruptor de límite TSI y relé TSI) asegura la liberación más segura posible de la herramienta. El Circuito de Prevención Arc de ATI (patente pendiente) protege todos los contactos de energía eléctrica contra la reducción de vida que pudiera ocasionarse por cargas con alta corriente de entrada durante el acoplamiento/ desacoplamiento. Miniconectores estándar para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Certificado de conformidad con ODVA compatible. Compatible con Rápida Conexión. Una válvula integrada de uno o dos solenoides (disponible en el módulo del adaptador de la válvula Jxx) controla el mecanismo de bloqueo del Cambiador de Herramientas. Se proporcionan cinco (5) interruptores de ID de Herramientas (0-9), línea de Reporte, Robot y número de Herramienta. Una bota flexible rodea el bloque de pines y sella la conexión a prueba de humedad mientras se acopla.

DJ7  Módulos Máster y Herramientas DJ6
DJ7 Módulos Máster y Herramientas DJ6

Part NumberSideNotes
9121-DJ7-MMMódulo DeviceNet Redundante Dual. (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet Energía Auxiliar. Soporta Prevención de Arco en el Máster. Soporta (2) TSI de Interruptor Mecánico y 5 ID de Herramientas de Interruptor Independiente - Costado de Herramientas.
9121-DJ6-TTMódulo DeviceNet Redundante Dual con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Soporta una válvula de Uno/Dos Solenoides. Prevención de Arco aplicada a la energía Aux1, Aux2, y CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear y RTL con cables LED en el Máster - Costado del Máster.

EspecificacionesQCs CompatiblesConectores y CablesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo DeviceNet Redundante Dual con (2) Miniconectores para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Válvula Dual de Uno y Dos Solenoides. Prevención Arc aplicada a la energía Aux1,Aux2,CAN V+. Detección de Bloquear, Desbloquear, RTL con cables LED en el Máster. (2) TSI de Interruptores Mecánicos y 5 ID de Herramientas de Interruptores.
Peso: Master 2.10 lbs (0.95 kg)
Tool 1.40 (0.63 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminioContactos con chapa de metales preciosos. Sellos de nitrilo. Bloque de pines de Delrin.
Clasificación Eléctrica: DeviceNet - 5-pin Mini: Per ODVA DeviceNet Specification
Auxiliary Power - 4-pin Mini: 5 Amp, 12-30VDC
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube