简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos DeviceNet Reduntantes Duales: DJ6  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Capacidad de diagnóstico avanzado y monitoreo de fallas. La redundancia del componente crítico en el circuito TSI (p. e. 2 de cada uno del sensor RTL, relé RTL, interruptor de límite TSI y relé TSI) asegura la liberación más segura posible de la herramienta. Miniconectores estándar para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar. Las salidas independientes soportan el control de un módulo opcional de "soplado de aire". De conformidad con ODVA.

DJ6 Módulos (Máster y Herramientas)
DJ6 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DJ6-MMMódulo DeviceNet Redundante Dual, con (2) Miniconectores de TSI en Herramientas, que dan soporte a una Salida de Repuesto para Soplado de Aire - Costado del Máster.
9121-DJ2-TTMódulo DeviceNet de TSI Redundante Dual con (2) TSI de Interruptores Mecánicos, 5 ID de Herramientas de Interruptor Independiente, SEM - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesConectores y CablesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo DeviceNet TSI Redundante Dual con (2) TSI en Herramientas, Miniconectores, Con soporte para una Salida de Repuesto para el Soplado de Aire.
Peso: 3.22 lbs (1.46 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de rodio. Sellos de nitrilo.
Clasificación Eléctrica:
  • DeviceNet, 5-pin Mini: Per ODVA DeviceNet Specification
  • Auxiliary Power, 4-pin: 5 Amp/50VDC
  • Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



     
     
    ATI Industrial Automation
    1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
    Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
    Casa
    Productos
    Cambiadores de herramientas robóticos
    Sensores de fuerza / torsión
    Acopladores de Utilidad
    Cambiadores de herramientas manuales
    Material Removal Tools
    Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
    Sensores de Colisión robóticos
    Librería
    Glosario
    Video
    3D CAD Models
    Software   
    Compañía
    Noticias
    Exposiciones
    Solicitud de crédito
    Trabajo
    Privacy Policy
    Contactenos
    Ventas y Soporte
    Solicitud de información
    Registro de Productos
    Rutas
    Mapa del Sitio
    © 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
     
     Únase a RIA hoy

     Facebook   Twitter   YouTube