Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos DeviceNet Reduntantes Duales: DJ5  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Diseño de Bloque de Pines Inverso para soportar aplicaciones de cambiador de herramientas inversas en ambientes "sucios". Compatible con los adaptadores de la válvula de "soplado de aire" que proporcionan una corriente de aire para mantener los residuos lejos de la interfaz de pines de señal. Diagnóstico avanzado y capacidad de monitoreo de fallas. Redundancia del componente crítico en el circuito TSI (p. e. 2 cada uno del sensor de RTL, relé de RTL, interruptor de límite de TSI y relé de TSI). Miniconectores estándar para la interfaz de DeviceNet y la Energía Auxiliar con las Herramientas. De conformidad con ODVA.

DJ5 Módulos (Máster y Herramientas)
DJ5 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-DJ5-MMPin Invertido, Módulo DeviceNet TSI Redundante Dual, (2) TSI en Herramientas, - Costado del Máster.
9121-DJ5-TTMódulo TSI Redundante Dual, Pin Invertido, (2) TSI en Herramientas, ID de Herramientas Soportado a través del Costado del Máster - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesConectores y CablesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Pin Invertido, Redundante Dual, Módulo DeviceNet TSI, que Soporta las Aplicaciones de Cambiador de Herramientas Invertido en Ambientes "Sucios", Reporte de Diagnóstico Avanzado, Miniconectores Estándar para DeviceNet y Energía Auxiliar, (2) TSI en Herramientas, ID de Herramientas a través del costado del Máster.
Peso: Master 2.25 lbs (1.02 kg)
Tool 1.45 lbs (0.66 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizado. Resorte y pin de contacto con chapa de metales preciososSellos de nitrilo.
Clasificación Eléctrica:
  • DeviceNet, 5-pin Mini: Per ODVA DeviceNet Specification
  • Auxiliary Power, 4-pin Mini: 5 Amp/50VDC
  • Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



     
     
    ATI Industrial Automation
    1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
    Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
    Casa
    Productos
    Cambiadores de herramientas robóticos
    Sensores de fuerza / torsión
    Acopladores de Utilidad
    Cambiadores de herramientas manuales
    Material Removal Tools
    Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
    Sensores de Colisión robóticos
    Librería
    Glosario
    Video
    3D CAD Models
    Software   
    Compañía
    Noticias
    Exposiciones
    Solicitud de crédito
    Trabajo
    Privacy Policy
    Contactenos
    Ventas y Soporte
    Solicitud de información
    Registro de Productos
    Rutas
    Mapa del Sitio
    © 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
     
     Únase a RIA hoy

     Facebook   Twitter   YouTube