Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos Eléctricos: C5C  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Cumplimiento X-Y hasta 1. 5 mm. Cumplimiento Z hasta 3 mm. Monte directamente en el acoplador estilo bayoneta manual Bilsing/CPI. Pase de 5 pines. Forma de bajo perfil.

C5C Módulos (Máster y Herramientas)
C5C Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9120-C5C-MMMódulo en Cumplimiento de 5 Pines. Costado del Máster.
9120-C5C2-TTMódulo de Cordón Dual en Cumplimiento de 5 Pines. Costado de Herramientas.
9120-C5C-TTMódulo en Cumplimiento de 5 pines. Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo en Cumplimiento de 5 Pines (C5C2-T es un Módulo de Cordón Dual C5C).
Peso: Master 2.0 lbs (0.91 kg)
Tool 2.0 lbs (0.91 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio with PVC cord set.
# de Pines: 5
Clasificación Eléctrica: 3 Amp/50VAC
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube