Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Vacío: AV2 Family  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de vacío de paso. (1) puerto G 3/4 (BSPP) del costado Máster. Monte con brida la interfaz del cliente en el costado de Herramientas con puerto de vacío de 1".

AV2 Módulos (Máster y Herramientas)
AV2 Módulos (Máster y Herramientas)

Part NumberSideNotes
9121-AV2-MM(1) puerto G 3/4 (BSPP) de módulo de vacío - Costado del Máster.
9121-AV2-TT(1) módulo de vacío de montado de brida de 1" - Costado de Herramientas.
9121-AV3-TT(1) Módulo de vacío de montado en brida de 1", montado radial - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo de Paso de vacío con puerto G 3/4 (BSPP) en Máster y herramienta de montado de brida con paso de vacío de 1".
Clasificación Cv: N/A
Peso: Master 0.26 lbs (0.12 kg)
AV2 Tool 0.35 lbs (0.16 kg)
AV3 Tool 0.61 lbs (0.28 kg)
Materiales:
  • Carcasa de aluminio anodizado. Sellos de hule de nitrilo.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube