Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AR4 AR5-T,AR7-T  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Provides air service from the Master to the Tool plates.
  • Rc 3/8 (BSPT) ports.
  • AR4 Master - (8) self-sealing ports.
  • AR4 Tool - (8) self-sealing ports.
  • AR5 Tool - (8) pass-through ports.
  • AR7 Tool - (4) self-sealing and (4) pass-through ports.
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.
  • Not for vacuum service.

AR4 Master and AR4 Tool Modules
AR4 Master and AR4 Tool Modules

Part NumberSideNotes
9121-AR4-MMMódulo Neumático con (8) Puertos autosellables Rc 3/8 (BSPP) - Costado del Máster.
9121-AR4-TTMódulo Neumático con (8) Puertos autosellables Rc 3/8 (BSPP) - Costado de Herramientas.
9121-AR5-TTMódulo Neumático con (8) Puertos de paso Rc 3/8 (BSPT) - Costado de Herramientas.
9121-AR7-TTMódulo Neumático con (4) Puertos autosellables Rc 3/8 (BSPP) y (4) puertos de paso - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Pneumatic Module with Rc 3/8 (BSPT) ports:
AR4 Master - (8) self-sealing ports
AR4 Tool - (8) self-sealing ports
AR5 Tool - (8) pass-through ports
AR7 Tool - (4) self-sealing and (4) pass-through ports
Clasificación Cv: 1.6
Peso: AR4 Master 2.89 lbs (1.31 kg)
AR4 Tool 2.04 lbs (0.93 kg)
AR5-T 2.04 lbs (0.93 kg)
AR7 Tool 2.04 lbs (0.93 kg)
Materiales:
  • Aluminum housing
  • Stainless steel valve components
  • Nitrile seals.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube