Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AN4  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Provides air service from the Master to the Tool plates.
  • (6) 3/8" NPT self-sealing ports and (4) 1/2" NPT pass-through ports.
  • 100 psi (6.9 bar) maximum.
  • (6) self-sealing ports do not support vacuum service.

AN4 Modules (Master and Tool)
AN4 Modules (Master and Tool)

Part NumberSideNotes
9121-AN4-MMPneumatic Module, (6) 3/8" NPT self-sealing ports and (4) 1/2" NPT pass-through ports - Master side
9121-AN4-TTPneumatic Module, (6) 3/8" NPT self-sealing ports and (4) 1/2" NPT pass-through ports - Tool side

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Pneumatic Module, (6) 3/8" NPT self-sealing ports and (4) 1/2" NPT pass-through ports
Clasificación Cv: 1.6 for 3/8 NPT ports S1 - S6
4.0 for 1/2 NPT ports P1 - P4
Peso: Master 3.9 lbs (1.77 kg)
Tool 2.8 lbs (1.27 kg)
Materiales:
  • Anodized aluminum housings
  • Stainless steel, Nitrile, and PVC valve components.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Robótica y Herramientas CNC Desbarbado
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2019 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube