Loading
简体中文  | English  | Español  | 日本語  | Português
Skip Navigation Links
Casa
Productos
Librería
Compañía
Contáctenos
Mapa del Sitio
Módulos de Aire: AN2,AN3  
 
 
Skip Navigation Links

 

 

Product Advantages
  • Proporciona servicio de aire del Máster a las placas de Herramientas. (6) puertos autosellables NPT 3/8" (2) puertos de paso NPT 1/2" [G (BSPP) puertos disponibles en los módulos AN3]. Máximo 100 psi (6. 9 bar). (6) puertos autosellables no soportan servicio de vacío.

AN2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados
AN2 Módulos (Máster y Herramientas) mostrados

Part NumberSideNotes
9121-AN2-MMMódulo neumático con (6) puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT ½” - Costado del Máster.
9121-AN3-MMMódulo neumático con (6) puertos autosellables G 3/8 (BSPP) y (2) puertos de paso G ½” (BSPP) – Costado del Máster.
9121-AN2-TTMódulo neumático con (6) puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT ½” - Costado de Herramientas.
9121-AN3-TTMódulo neumático con (6) Puertos Autosellables G 3/8 (BSPP) y (2) puertos de paso ½” G (BSPP) - Costado de Herramientas.

EspecificacionesQCs CompatiblesDibujosManuales3D CAD Models

Descripción: Módulo neumático con (6) Puertos autosellables NPT 3/8 y (2) puertos de paso NPT 1/2 [Puertos G (BSPP) disponibles en el módulo AN3].
Clasificación Cv: 1.6 for 3/8 NPT ports S1 - S6, 4.0 for 1/2 NPT ports P1 & P2
Peso: Master 2.10 lbs (0.95 kg)
Tool 2.90 lbs (1.32 kg)
Materiales:
  • Carcasas de acero inoxidable. Componentes de la válvula de nitrilo y PVC.
Rango de Temperatura Operacional: -20 °F - 150 °F (-28.9 °C - 65.6 °C)



 
 
ATI Industrial Automation
1031 Goodworth Dr. | Apex, NC 27539 USA
Teléfono: +1 919-772-0115 | Fax: +1 919-772-8259
Casa
Productos
Cambiadores de herramientas robóticos
Sensores de fuerza / torsión
Acopladores de Utilidad
Cambiadores de herramientas manuales
Material Removal Tools
Dispositivos de alineamiento automático o compensadores        
Sensores de Colisión robóticos
Librería
Glosario
Video
3D CAD Models
Software   
Compañía
Noticias
Exposiciones
Solicitud de crédito
Trabajo
Privacy Policy
Contactenos
Ventas y Soporte
Solicitud de información
Registro de Productos
Rutas
Mapa del Sitio
© 2020 ATI Industrial Automation, Inc. Todos los derechos reservados.
 
 Únase a RIA hoy

 Facebook   Twitter   YouTube